|
|
|
13433
Kaedra - za modularne naprave - 2 x 12 modulov - 2 zbiralki
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara odporna na vremenske vplive
|
Tip omare
|
Omara za modularno napravo
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
24
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
12
|
Skupno število 18 mm modulov
|
24
|
Število horizontalnih vrstic
|
2
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Dobavljena oprema
|
2 Označevalni komplet
2 Ožičevalni trak
1 Podpora za priključni blok
2 Priključni blok 22 lukenj
|
Tip prednjega pokrova
|
Prozorna
Reverzibilen
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
17
|
Število terminalnih blokov
|
2 Ozemljeni/nevtralni ( Vijačna povezava) z22 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
22 x 10 mm²
22 x 16 mm²
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Samougasljivi polimer
|
Širina
|
340 mm
|
Višina
|
460 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
88 mm
|
Barva
|
Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
47,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,495 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
110,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
109,860 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
21
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
26
|
Pogodbena garancija
|
|