Schneider-Electric
 
13434 slika – Schneider- scope
13434
Kaedra - za modularne naprave - 2 x 18 modulov - 2 zbiralki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Omara za modularno napravo
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 36
Število 18 mm modulov v vrstici 18
Skupno število 18 mm modulov 36
Število horizontalnih vrstic 2
Razred električne izolacije Dvojna izolativnost
Razred II
Dobavljena oprema 2 Označevalni komplet
2 Ožičevalni trak
1 Podpora za priključni blok
2 Priključni blok 32 lukenj
Tip prednjega pokrova Reverzibilen
Prozorna
[In] Nazivni tok 90 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 17
Število terminalnih blokov 2 Ozemljeni/nevtralni ( Vijačna povezava) z32 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Samougasljivi polimer
Širina 448 mm
Vi?ina 460 mm
Globina 160 mm
Notranja globina 88 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 61439-3
EN 50262
IEC 60670
IEC 60695-2-1
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,500 cm
Paket 1 Širina 47,000 cm
Paket 1 Dolžina 47,000 cm
Paket 1 Teža 4,425 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 91,650 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
BVB
print Sprejeto
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 26
Najmanjši odstotek reciklaže 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev