Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
36
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
18
|
Skupno število 18 mm modulov
|
72
|
Število horizontalnih vrstic
|
4
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
Dvojna izolativnost
|
Dobavljena oprema
|
4 Označevalni komplet
4 Ožičevalni trak
2 Podpora za priključni blok
4 Priključni blok 32 lukenj
|
Tip prednjega pokrova
|
Reverzibilen
Prozorna
|
Maksimalna izguba moči v W
|
89 W
|
[In] Nazivni tok
|
160 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
17
|
Število terminalnih blokov
|
4 Ozemljeni/nevtralni ( Vijačna povezava) z32 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
64 x 10 mm²
64 x 16 mm²
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Samougasljivi polimer
|
Širina
|
448 mm
|
Višina
|
842 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
88 mm
|
Barva
|
Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
|
BVB
|
Sprejeto
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
46
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
24
|