Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13444 |
Schneider-Electric
 
13444 slika – Schneider- scope
13444
Mini Kaedra - za modularne naprave - 1 odprt. - 12 modulov - 2 zbiralki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Mini omare za modularno napravo
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 24
Število 18 mm modulov v vrstici 12
Skupno število 18 mm modulov 12
Število horizontalnih vrstic 1
Razred električne izolacije Razred II
Dvojna izolativnost
Dobavljena oprema 1 Označevalni komplet
2 Priključni blok 8 lukenj
Tip prednjega pokrova Prozorna
Maksimalna izguba moči v W 19 W
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 7
Število terminalnih blokov 2 Ozemljeni/nevtralni ( Vijačna povezava) z8 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Samougasljivi polimer
Širina 267 mm
Višina 200 mm
Globina 112 mm
Notranja globina 56 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60670
IEC 60695-2-1
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,500 cm
Paket 1 Teža 935,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 22,000 cm
Paket 2 Širina 35,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,093 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 80,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 113,280 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Sprejeto
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Najmanjši odstotek reciklaže 24
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev