Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13450 |
Schneider-Electric
 
13450 slika – Schneider- scope
13450
Priključni bloki - 32 odprtin - za Kaedra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Komplementarno
Število terminalnih blokov 1 z32 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 32 odprtin
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 39,5 cm
Paket 1 Teža 212,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 14,0 cm
Paket 2 Širina 14,0 cm
Paket 2 Dolžina 49,0 cm
Paket 2 Teža 4,46 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 18,606 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265