Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13575 |
Schneider-Electric
 
13575 slika – Schneider- scope
13575
Distribucijski priključni blok - 80 A - 4 odprtine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kaedra
Pragma D
Mini Pragma
Pragma C
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Komplementarno
[In] nazivni tok 80 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
Število terminalnih blokov 1 ( Hitra povezava) z4 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 16,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 11,0 cm
Paket 2 Širina 11,0 cm
Paket 2 Dolžina 17,0 cm
Paket 2 Teža 532,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,807 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev