|
|
|
13576
Distribucijski priključni blok - 80 A - 8 odprtin
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Kaedra
Mini Pragma
Pragma C
Pragma D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Komplementarno
[In] nazivni tok
|
80 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V
|
Število terminalnih blokov
|
1 ( Vijak + hitro) z8 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
28 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
2 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
145 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,41 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|