Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13579 |
Schneider-Electric
 
13579 slika – Schneider- scope
13579
Distribucijski priključni blok - 80 A - 32 odprtin
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kaedra
Pragma D
Pragma C
Mini Pragma
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Komplementarno
[In] nazivni tok 80 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
Število terminalnih blokov 1 ( Vijak + hitro) z32 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 24 cm
Paket 1 Teža 97 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 2,5 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 24 cm
Paket 2 Teža 502 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 10,527 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev