Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13582 |
Schneider-Electric
 
13582 slika – Schneider- scope
13582
IP2 pokrov za priključni blok z 8 odprtinami - zelen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Zaščitni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Resi9
Pragma
Združljivost izdelkov Pragma D
Okolje
IP stopnja zaščite IP2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 10 cm
Paket 1 Dolžina 2 cm
Paket 1 Teža 4 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 1,8 cm
Paket 2 Širina 5,8 cm
Paket 2 Dolžina 6,1 cm
Paket 2 Teža 23 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,927 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
BVB
print Sprejeto