Schneider-Electric
 
13586 slika – Schneider- scope
13586
IP2 pokrov za priključni blok z 8 odprtinami - moder
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Zaščitni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Resi9
Pragma
Združljivost izdelkov Pragma D
Okolje
IP stopnja zaščite IP2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,4 cm
Paket 1 Širina 2 cm
Paket 1 Dolžina 5,9 cm
Paket 1 Teža 49 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 2 cm
Paket 2 Širina 7 cm
Paket 2 Dolžina 11 cm
Paket 2 Teža 245 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 15,1 kg
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
Garancija 18 months