Schneider-Electric
 
13587 slika – Schneider- scope
13587
IP2 pokrov za priključni blok s 16, 22 in 32 odprtinami - moder
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Zaščitni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Resi9
Pragma
Združljivost izdelkov Pragma D
Okolje
IP stopnja zaščite IP2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 10 cm
Paket 1 Dolžina 2 cm
Paket 1 Teža 12 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dolžina 4 cm
Paket 2 Teža 66 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,807 kg