Schneider-Electric
 
13588 slika – Schneider- scope
13588
IP2 pokrov za priključni blok s 4 odprtinami - rdeč
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Za??itni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za??ite
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Resi9
Pragma
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 10,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 11,0 cm
Paket 2 Širina 11,0 cm
Paket 2 Dolžina 17,0 cm
Paket 2 Teža 350,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,987 kg