Schneider-Electric
 
13595 slika – Schneider- scope
13595
Podpora za priključni blok na ohišju - 18 modulov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Podpora za priključni blok
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Komplementarno
Smer vgradnje Raven
Tip omare Omara
Število 18 mm modulov v vrstici 18
Montažna podpora Šasija
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,2 cm
Paket 1 Širina 1,1 cm
Paket 1 Dolžina 35 cm
Paket 1 Teža 75 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 14 cm
Paket 2 Širina 14 cm
Paket 2 Dolžina 48,5 cm
Paket 2 Teža 3,075 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 13,066 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Garancija 18 months