Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13599 |
Schneider-Electric
 
13599 slika – Schneider- scope
13599
Podpora za priključni blok na ohišju - 12 modulov - Kaedra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Podpora za priključni blok
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Komplementarno
Smer vgradnje Raven
Tip omare Omara
Število 18 mm modulov v vrstici 12
Montažna podpora Šasija
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 24 cm
Paket 1 Teža 50 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 10,5 cm
Paket 2 Širina 11 cm
Paket 2 Dolžina 30,5 cm
Paket 2 Teža 1,615 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,947 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Eb5b5e46-4be9-4bcf-aba6-281c4368c15d