Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13935 |
Schneider-Electric
 
13935 slika – Schneider- scope
13935
Stenski ročaji - 4 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Namestitev čepa
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Komplementarno
Montažna podpora Zid
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 39,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 11,0 cm
Paket 2 Širina 11,0 cm
Paket 2 Dolžina 16,5 cm
Paket 2 Teža 460,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,121 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto