Schneider-Electric
 
13940 slika – Schneider- scope
13940
Pokrivna plošča - komplet 10 x 5 modulov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kaedra
Izdelek ali sestavni del Slepa plošča
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,600 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 84,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 11,000 cm
Paket 2 Širina 10,700 cm
Paket 2 Dolžina 16,300 cm
Paket 2 Teža 320,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,557 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto