|
|
|
13975
Mini Kaedra - za modularne naprave - 1 odprtina - 3 moduli
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara odporna na vremenske vplive
|
Tip omare
|
Mini omare za modularno napravo
|
Opis montažne plošče
|
Z režami
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
6
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
3
|
Skupno število 18 mm modulov
|
3
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Dobavljena oprema
|
1 Označevalni komplet
|
Tip prednjega pokrova
|
Prozorna
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
1
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Samougasljivi polimer
|
Širina
|
80 mm
|
Višina
|
150 mm
|
Globina
|
98 mm
|
Notranja globina
|
56 mm
|
Barva
|
Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-3
IEC 60670
IEC 60695-2-1
EN 50262
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
266,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
22,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
34,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,692 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
480
|
Paket 3 Višina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
148,610 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
2
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
24
|
Pogodbena garancija
|
|