Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13978 |
Schneider-Electric
 
13978 slika – Schneider- scope
13978
Mini Kaedra - za modularne naprave - 1 odprtina - 8 modulov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Mini omare za modularno napravo
Opis montažne plošče Z režami
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 16
Število 18 mm modulov v vrstici 8
Skupno število 18 mm modulov 8
Število horizontalnih vrstic 1
Razred električne izolacije Razred II
Dvojna izolativnost
Dobavljena oprema 1 Označevalni komplet
Tip prednjega pokrova Prozorna
Maksimalna izguba moči v W 15 W
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 5
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Samougasljivi polimer
Širina 195 mm
Višina 200 mm
Globina 112 mm
Notranja globina 56 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
IEC 60670
EN 50262
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11 cm
Paket 1 Širina 19,4 cm
Paket 1 Dolžina 19,6 cm
Paket 1 Teža 630 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 21,7 cm
Paket 2 Širina 34,6 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,1 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 113,52 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Najmanjši odstotek reciklaže 24
Pogodbena garancija
Garancija 18 months