Schneider-Electric
 
13979 slika – Schneider- scope
13979
Mini Kaedra - za modularne naprave- 1 x 12 modulov - 267 x 200 mm - 7 pred. Izr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Mini omare za modularno napravo
Opis montažne plošče Z režami
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 24
Število 18 mm modulov v vrstici 12
Skupno število 18 mm modulov 12
Število horizontalnih vrstic 1
Razred električne izolacije Dvojna izolativnost
Razred II
Dobavljena oprema 1 Označevalni komplet
Tip prednjega pokrova Prozorna
Maksimalna izguba moči v W 19 W
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 7
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Samougasljivi polimer
Širina 267 mm
Višina 200 mm
Globina 112 mm
Notranja globina 56 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60695-2-1
IEC 60670
IEC 61439-3
EN 50262
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,4 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 26,6 cm
Paket 1 Teža 810,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 22,0 cm
Paket 2 Širina 34,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,5 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 80,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 99,48 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Najmanjši odstotek reciklaže 24
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev