Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13983 |
Schneider-Electric
 
13983 slika – Schneider- scope
13983
Kaedra - za modularne naprave - 2 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Omara za modularno napravo
Opis montažne plošče Z režami
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 24
Število 18 mm modulov v vrstici 12
Skupno število 18 mm modulov 24
Število horizontalnih vrstic 2
Razred električne izolacije Dvojna izolativnost
Razred II
Dobavljena oprema 2 Označevalni komplet
2 Ožičevalni trak
1 Priključni blok 32 lukenj
1 Podpora za priključni blok
Tip prednjega pokrova Prozorna
Reverzibilen
Maksimalna izguba moči v W 34 W
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 17
Število terminalnih blokov 1 Ozemljitev ( Vijačna povezava) z32 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 16 x 16 mm² + 16 x 10 mm²
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Samougasljivi polimer
Širina 340 mm
Višina 460 mm
Globina 160 mm
Notranja globina 88 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 61439-3
EN 50262
IEC 60695-2-1
IEC 60670
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,000 cm
Paket 1 Širina 36,000 cm
Paket 1 Dolžina 47,500 cm
Paket 1 Teža 3,433 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 108,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 19
Najmanjši odstotek reciklaže 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 months