Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
24
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
12
|
Skupno število 18 mm modulov
|
24
|
Število horizontalnih vrstic
|
2
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Število odprtin vmesnika
|
3
|
Število plošč
|
1 za65 x 85 vtičnice
3 zaKrmiljenje s tipkami
|
Dobavljena oprema
|
2 Označevalni komplet
2 Ožičevalni trak
1 Plošča za vtičnico 65 x 85
3 Plošča za krmiljenje s tipko
1 Priključni blok 22 lukenj
1 Podpora za priključni blok
|
Tip prednjega pokrova
|
Reverzibilen
Prozorna
|
[In] Nazivni tok
|
90 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
17
|
Število terminalnih blokov
|
1 Ozemljitev ( Vijačna povezava) z22 izhodni
1
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
11 x 16 mm² + 11 x 10 mm²
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Širina
|
448 mm
|
Višina
|
460 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
88 mm
|
Barva
|
Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
22
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
26
|