Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13992 |
Schneider-Electric
 
13992 slika – Schneider- scope
13992
Kaedra - za modul. naprave z vtičnicami - 3 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Omara za modularno napravo z vmesnikom
Opis montažne plošče Z režami
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 24
Število 18 mm modulov v vrstici 12
Skupno število 18 mm modulov 36
Število horizontalnih vrstic 3
Razred električne izolacije Razred II
Dvojna izolativnost
Število odprtin vmesnika 4
Število plošč 1 za65 x 85 vtičnice
4 zaKrmiljenje s tipkami
Dobavljena oprema 3 Označevalni komplet
3 Ožičevalni trak
1 Plošča za vtičnico 65 x 85
4 Plošča za krmiljenje s tipko
1 Priključni blok 4 luknje
1 Podpora za priključni blok
1 Priključni blok 32 lukenj
Tip prednjega pokrova Reverzibilen
Prozorna
[In] Nazivni tok 125 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 17
Število terminalnih blokov 1 Ozemljitev ( Vijačna povezava) z32 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 16 x 16 mm² + 16 x 10 mm²
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Osnovna dimenzija 90 x 100 mm
Širina 448 mm
Višina 610 mm
Globina 160 mm
Notranja globina 88 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60695-2-1
IEC 60670
IEC 61439-3
EN 50262
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,500 cm
Paket 1 Širina 46,500 cm
Paket 1 Dolžina 62,000 cm
Paket 1 Teža 5,390 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 19
Paket 2 Višina 115,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 114,410 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 30
Najmanjši odstotek reciklaže 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 months