Schneider-Electric
 
13993 slika – Schneider- scope
13993
Kaedra - omara za vmesnik - 3 odprtine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Vmesniška omara
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
Razred električne izolacije Razred II
Dvojna izolativnost
Število odprtin vmesnika 3
Število plošč 1 za65 x 85 vtičnice
3 zaKrmiljenje s tipkami
Dobavljena oprema 1 Plošča za vtičnico 65 x 85
3 Plošča za krmiljenje s tipko
Tip prednjega pokrova Neprozorno
Število predhodnih izrezov PG ISO 3
Material omare Samougasljivi polimer
Osnovna dimenzija 90 x 100 mm
Širina 138 mm
Višina 460 mm
Globina 160 mm
Notranja globina 88 mm
Barva Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi EN 50262
IEC 60670
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,5 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 47,0 cm
Paket 1 Teža 1,31 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 66
Paket 2 Višina 80,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 98,46 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Najmanjši odstotek reciklaže 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev