|
|
|
13994
Kaedra - omara za vmesnik - 4 odprtine
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara odporna na vremenske vplive
|
Tip omare
|
Vmesni?ka omara
|
Opis monta?ne plo??e
|
Brez monta?ne plo??e
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
Dvojna izolativnost
|
Število odprtin vmesnika
|
4
|
Število plošč
|
1 za65 x 85 vtičnice
4 zaKrmiljenje s tipkami
|
Dobavljena oprema
|
1 Plošča za vtičnico 65 x 85
4 Plošča za krmiljenje s tipko
|
Tip prednjega pokrova
|
Neprozorno
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
3
|
Material omare
|
Samougasljivi polimer
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Širina
|
138 mm
|
Vi?ina
|
610 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
88 mm
|
Barva
|
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
EN 50262
IEC 60670
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
62,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,595 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
64
|
Paket 2 Višina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
114,08 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
8
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
26
|
Pogodbena garancija
|
|