|
|
|
14813
Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip 3L - 27-mm razmik - 22 mod. - 125 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavničasta zbiralka
|
Montažni način
|
Horizontalno
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis linij
|
3L
|
Dolžina v 18 mm modulih
|
22
|
Komplementarno
Število smeri
|
5 smerni 3 L
|
Tip distribucije
|
L1 L2 L3
|
Konfiguracija polov za 1 način
|
1 x 3P
|
Maximum current per outgoing line
|
63 A
|
Priključni raster
|
27 mm
|
Tip konektorja
|
Zob
|
Razdalja med potjo
|
81 mm
|
Označevanje
|
L1 L2 L3
|
Izolacija
|
Izoliran
|
Predstavitev naprave
|
Rezljivo
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
125 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC
|
Lokacija montaže
|
Zgoraj naTunelski tip terminalov
Dno naTunelski tip terminalov
|
9 mm rastri
|
45
|
Width
|
405 mm
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti 9 NG125
Acti9 Acti 9 C120
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
|
Požarna odpornost
|
960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
42,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
218,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
103,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,752 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
30,540 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|