Schneider-Electric
 
14964 slika – Schneider- scope
14964
Priključni blok - 80 A - 10 odprtin
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TB
Izdelek ali sestavni del Priklju?ni blok
Komplementarno
[In] nazivni tok 80 A
Število terminalnih blokov 1 ( Vijak) z10 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 4 x 16 mm²
1 x 35 mm²
5 x 10 mm²
Združljivost serije/obsega Prisma G
Opal
Pragma
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,6 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,4 cm
Paket 1 Teža 10,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 2,0 cm
Paket 2 Širina 12,0 cm
Paket 2 Dolžina 12,0 cm
Paket 2 Teža 770,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 12,427 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev