Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

14965 |
Schneider-Electric
 
14965 slika – Schneider- scope
14965
Priključni blok - 125 A - 14 odprtin
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TB
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Komplementarno
[In] nazivni tok 125 A
Število terminalnih blokov 1 ( Vijak) z14 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 1 x 35 mm²
7 x 10 mm²
6 x 16 mm²
Združljivost serije/obsega Prisma G
Opal
Pragma
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 0,7 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 53,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 2,0 cm
Paket 2 Širina 10,0 cm
Paket 2 Dolžina 20,0 cm
Paket 2 Teža 1,06 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 11,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months