|
|
|
15125
Izbirno stikalo iCMV za voltmeter - 10 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Acti 9
|
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iCM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ICMV
|
Aplikacija naprave
|
Izbirnik voltmetra
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 440 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica 7
|
Oznaka
|
L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
60 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
2000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni terminali z vijaki-mostički - <= 1,5 mm²
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 Spredaj:
IP20 Priključki:
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
76,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,636 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS