Schneider-Electric
 
15126 slika – Schneider- scope
15126
Izbirno stikalo iCMA za ampermeter - 10 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Acti 9
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iCM
Izdelek ali sestavni del Izbirno stikalo
Kratko ime naprave ICMA
Aplikacija naprave Ammeter izbirnik
[Ue] Nazivna operativna napetost < 440 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 10 A
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica 4
Oznaka 0 - L1 - L2 - L3
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 4
Višina 60 mm
Width 36 mm
Globina 75 mm
Mehanska vzdržljivost 2000000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov
Povezave - terminali Zarobljeni terminali z vijaki-mostički - <= 1,5 mm²
Okolje
Standardi IEC 60947-3
IP stopnja zaščite IP66 Spredaj:
IP20 Priključki:
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 77,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,691 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev