Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

15201 |
Schneider-Electric
 
15201 slika – Schneider- scope
15201
modular digital voltmeter iVLT - 230V - 0..600V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Kratko ime naprave IVLT
Izdelek ali sestavni del Voltmeter
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
Obseg/lestvica 0-600 V
Omrežni tip AC 50/60 Hz
Montažna podpora DIN letev
Komplementarno
Tip meritev Napetost
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 AC pri50/60 Hz
Poraba energije v VA 0,3 VA
Poraba energije v VA 0,3 VA
9 mm rastri 4
Width 36 mm
Višina 87 mm
Globina 65 mm
Povezave - terminali Tunelski tip terminala 2 kabel/li 2,5 mm²
Okolje
Standardi IEC 61000-4
IEC 60051-1
IEC 61010-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,2 cm
Paket 1 Teža 178,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,95 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No