|
|
|
15202
Modularni digitalni ampermeter iAMP - 230 V - 0 do 10 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Kratko ime naprave
|
IAMP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ampermeter
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
|
Omrežni tip
|
AC 50/60 Hz
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Komplementarno
Tip meritev
|
Tok
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 AC pri50/60 Hz
|
Poraba energije v VA
|
0,3 VA
|
Poraba energije v VA
|
0,3 VA
|
9 mm rastri
|
4
|
Width
|
36 mm
|
Višina
|
87 mm
|
Globina
|
65 mm
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminala 2 kabel/li 2,5 mm²
|
Okolje
Standardi
|
EN 50081-1
IEC 61010-1
EN 50082-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
187,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,102 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|