|
|
|
15324
DIN rumena vtičnica - 2P + E - 16 A - 250 V AC - NFC 61314
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iPC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularna vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
IPC
|
Opis polov
|
2P + E
|
Standard vtičnice
|
Francoska
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Simetrična DIN-letev
|
9 mm rastri
|
5
|
Višina
|
84 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Product weight
|
98 g
|
Barva
|
Rumena
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminala1 kabel/li6 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala1 kabel/li10 mm² Togo
|
Okolje
Standardi
|
NF C 15-100
NF C 61-314
IEC 60884-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
101,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
555,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
75
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,824 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
26
|
Pogodbena garancija
|
|