|
|
|
15331
Acti 9 - IHH - Časovno stikalo - 7 dni - 100 h pomnilnika
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 IHH
|
Kratko ime naprave
|
IHH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mehansko časovno stikalo
|
Število kanalov
|
1
|
Funkcija
|
Ročno prestavljanje časa
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Tip obremenitve
|
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 5 x 58 W 4,7 µF
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 7 x 40 W 7 µF
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 2 x 100 W 18 µF
230 V AC halogenska svetilka 1000 W
230 V AC žarnica 1000 W
Kompaktna fluorescentna luč 700 VA
Kompaktna fluorescentna luč 150 W
LED luč < 2 W 30 W
LED luč > 2 W 300 W
|
Trajanje cikla
|
7 dni
|
Maksimalno število preklopov
|
42 on - 42 off
|
Minimalno trajanje intervala
|
2 h
|
Tip nastavitve
|
Ročno prestavljanje časa
|
Natančnost merjenja
|
+/- 1 s/dan 20 °C
|
Poraba energije v W
|
0,5 W
|
Maksimalen preklopni tok
|
16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 240 V AC pri50 do 60 Hz
|
Življenjska doba baterije
|
10 let/o/i/a
|
Varnostni čas
|
150 h in program shranjevanja
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Width
|
18 mm
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
0,101 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
Priključki: IP20 B
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
89,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,452 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|