Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

15336 |
Schneider-Electric
 
15336 slika – Schneider- scope
15336
Acti 9 - IH - Časovno stikalo - 24 h - 100 h pomnilnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 IH
Kratko ime naprave IH
Izdelek ali sestavni del Mehansko časovno stikalo
Število kanalov 1
Funkcija Ročno prestavljanje časa
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Tip obremenitve Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 5 x 58 W 4,7 µF
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 7 x 40 W 7 µF
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 2 x 100 W 18 µF
230 V AC halogenska svetilka 1000 W
230 V AC žarnica 1000 W
Kompaktna fluorescentna luč 700 VA
Kompaktna fluorescentna luč 150 W
LED luč < 2 W 30 W
LED luč > 2 W 300 W
Trajanje cikla 24 ur
Maksimalno število preklopov 48 on - 48 off
Minimalno trajanje intervala 15 min
Tip nastavitve Ročno prestavljanje časa
Natančnost merjenja +/- 1 s/dan 20 °C
Poraba energije v W 0,5 W
Maksimalen preklopni tok 16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 240 V AC pri50 do 60 Hz
Življenjska doba baterije 10 let/o/i/a
Varnostni čas 150 h in program shranjevanja
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Povezave - terminali Vijačne sponke
Width 18 mm
Višina 90 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,101 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
IP stopnja zaščite Priključki: IP20 B
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,400 cm
Paket 1 Širina 6,800 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 87,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,350 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 1600
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 146,192 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami