|
|
|
15363
Acti 9 - MIN - časovni rele - nastavljiv od 1 do 7 minut
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 MIN
|
Kratko ime naprave
|
MIN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektromeh. števec
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Tip obremenitve
|
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 14 x 40 W 4,7 µF
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 10 x 58 W 7 µF
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 3,0 x 100 W 18 µF
230 V AC halogenska svetilka 2300 W
230 V AC žarnica 2300 W
Kompaktna fluorescentna luč 2300 VA
Kompaktna fluorescentna luč 21 x 7 W
Kompaktna fluorescentna luč 13 x 11 W
Kompaktna fluorescentna luč 10 x 15 W
Kompaktna fluorescentna luč 7 x 20 W
LED luč < 2 W 30 W
LED luč > 2 W 300 W
|
Poraba energije v VA
|
1 VA
|
Maksimalen preklopni tok
|
16 A - 230 V AC pf = 1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC pri50 Hz
|
Časovna zakasnitev
|
Nastavljivo od 1 do 7 min
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke - <= 6 mm²
|
Width
|
18 mm
|
Višina
|
83 mm
|
Globina
|
68 mm
|
Teža izdelka
|
84 g
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 B
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
82 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22 cm
|
Paket 2 Teža
|
865 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
110
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,033 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|