Schneider-Electric
 
15440 slika – Schneider- scope
15440
Modularni urni števec iCH - 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Kratko ime naprave ICH
Izdelek ali sestavni del Urni števec
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
Tip meritev Obratovalni čas
Tip zaslona Elektromehanski 7 2
Maksimalna izmerjena vrednost 99999,99 h
Komplementarno
Prikaz celotnega obsega 99999,99
Ponastavitev Brez
Natančnost zaslona 0,0001
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC pri50 Hz
Poraba energije v VA 0,15 VA
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Okolje
9 mm rastri 4
IP stopnja zaščite Spredaj: IP65
Width 36 mm
Višina 90 mm
Globina 67 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,6 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 94,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 72
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,141 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev