|
|
|
15443
Modularni števec impulzov CI - 230 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Kratko ime naprave
|
ICI
|
Izdelek ali sestavni del
|
Števec impulzov
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
|
Tip meritev
|
Število impulzov
|
Tip zaslona
|
Elektromehanski 7
|
Maksimalna izmerjena vrednost
|
9999999
|
Komplementarno
Prikaz celotnega obsega
|
9999999
|
Trajanje impulza
|
50 ms
|
Čas med dvema impulzoma
|
50 ms
|
Ponastavitev
|
Brez
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC pri50/60 Hz
|
Poraba energije v VA
|
0,15 VA
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Okolje
9 mm rastri
|
4
|
Širina
|
36 mm
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
67 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
93,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
72
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,111 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|