Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

15608 |
Schneider-Electric
 
15608 slika – Schneider- scope
15608
Urni števec - mehanski 7-mestni zaslon - 230 V AC 50Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Kratko ime naprave CH
Izdelek ali sestavni del Urni števec
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
Tip meritev Obratovalni čas
Tip zaslona Elektromehanski 7 2
Komplementarno
Ponastavitev Brez
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC pri50 Hz
Poraba energije v VA 0,15 VA
Montažna podpora Spredaj
Okolje
IP stopnja zaščite Spredaj: IP65
Width 48 mm
Višina 48 mm
Globina 39 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,600 cm
Paket 1 Širina 6,300 cm
Paket 1 Dolžina 6,300 cm
Paket 1 Teža 60,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 96
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,315 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months