|
|
|
15609
Urni števec - mehanski 7-mestni zaslon - 12 do 36 V DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 09, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Kratko ime naprave
|
CH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Urni števec
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
|
Tip meritev
|
Obratovalni čas
|
Tip zaslona
|
Elektromehanski 7 2
|
Komplementarno
Ponastavitev
|
Brez
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 36 V DC
|
Poraba energije v VA
|
0,02 VA 12 V
0,3 VA 36 V
|
Montažna podpora
|
Spredaj
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
Spredaj: IP65
|
Width
|
48 mm
|
Višina
|
48 mm
|
Globina
|
39 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
60,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
96
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,2 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS