|
|
|
16003
Analogni ampermeter AMP - 3 vh. brez štev. - 72 x 72 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Kratko ime naprave
|
AMP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ampermeter
|
Aplikacija naprave
|
Motor
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
|
Tip tehnologije
|
Feromagneten
|
Vrsta lestvice
|
62 mm čez 90°
|
Montažna podpora
|
Spredaj
|
Komplementarno
Tip meritev
|
Tok
|
Razred točnosti
|
Razred 1.5
|
Poraba energije v VA
|
1,1 VA
|
Poraba energije v VA
|
1,1 VA
|
Vzdržnost preobremenitve
|
1,2 In, Trajno
10 In, 5 s
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Delovni položaj
|
30°/vertikalo
|
Width
|
72 mm
|
Višina
|
72 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,003 %/°C
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP52
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Referenčna temperatura
|
23 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
191,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
33
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,757 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami