|
|
|
16008
Skala analognega ampermetra - 0 do 200 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
AMP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Številčnica
|
Aplikacija naprave
|
Motor
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
200/5
|
Vrsta lestvice
|
62 mm čez 90°
|
Montažna podpora
|
Spredaj
|
Komplementarno
Tip meritev
|
Tok
|
Obseg/lestvica
|
0-200-600 A
|
Okolje
Višina
|
72 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
8,700 cm
|
Paket 2 Teža
|
112,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
480
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,863 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|