Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

16014 |
Schneider-Electric
 
16014 slika – Schneider- scope
16014
Skala analognega ampermetra - 0 do 1000 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka PowerLogic
Ime izdelka AMP
Izdelek ali sestavni del Številčnica
Razmerje tokovnega transformatorja 1000/5
Vrsta lestvice 62 mm čez 90°
Montažna podpora Spredaj
Komplementarno
Tip meritev Tok
Obseg/lestvica 0-1000 A
Okolje
Višina 72 mm
Width 72 mm
Globina 75 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,200 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,700 cm
Paket 2 Širina 8,500 cm
Paket 2 Dolžina 8,700 cm
Paket 2 Teža 112,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,519 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months