Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

16017 |
Schneider-Electric
 
16017 slika – Schneider- scope
16017
Grebenasto stikalo ampermetra CMA - 3L-N - 90° - 20 A - za Ø 22,3 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka PowerLogic
Izdelek ali sestavni del Izbirno stikalo
Kratko ime naprave CMA
Aplikacija naprave Ammeter izbirnik
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 20 A
Montažni način Podometna namestitev
Montažna podpora Spredaj
Višina 48 mm
Width 48 mm
Globina 69 mm
Mehanska vzdržljivost 2000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,500 cm
Paket 1 Teža 122,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,391 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months