|
|
|
16018
Grebenasto stikalo voltmetra CMV - 3L in 3L-N - 45° - za Ø 22,3 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 13, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
PowerLogic
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
CMV
|
Aplikacija naprave
|
Izbirnik voltmetra
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V
|
Komplementarno
Montažni način
|
Podometna namestitev
|
Montažna podpora
|
Spredaj
|
Višina
|
48 mm
|
Width
|
48 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
2000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
122,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,277 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS