Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

16029 |
Schneider-Electric
 
16029 slika – Schneider- scope
16029
Modularni analogni ampermeter iAMP - 0 do 30 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Kratko ime naprave IAMP
Izdelek ali sestavni del Ampermeter
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
Tip tehnologije Feromagneten
Vrsta lestvice Psevdo-linearna lestvica nad 90 °
Montažna podpora DIN letev
Komplementarno
Tip meritev Tok
Razred točnosti Razred 1.5
Poraba energije v VA 1,1 VA
Poraba energije v VA 1,1 VA
Vzdržnost preobremenitve 1,2 In, Trajno
10 In, 5 s
9 mm rastri 8
Width 70 mm
Višina 83 mm
Globina 66 mm
Temperaturni drift +/- 0,03 %/°C
Povezave - terminali Tunelski tip terminalaTogo 1,5…6 mm²
Okolje
Standardi IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Referenčna temperatura 23 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,2 cm
Paket 1 Teža 163,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,732 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months