|
|
|
16039
Skala analognega ampermetra - 0 do 400 A
|
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
IAMP
|
Izdelek ali sestavni del
|
?tevil?nica
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
400/5
|
Vrsta lestvice
|
Psevdo-linearna lestvica nad 90 °
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Komplementarno
Tip meritev
|
Tok
|
Obseg/lestvica
|
0-400 A
|
Okolje
Višina
|
83 mm
|
Širina
|
70 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
7,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
40,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,287 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|