Schneider-Electric
 
16040 slika – Schneider- scope
16040
Skala analognega ampermetra - 0 do 500 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Acti 9
Ime izdelka IAMP
Izdelek ali sestavni del ?tevil?nica
Razmerje tokovnega transformatorja 500/5
Vrsta lestvice Psevdo-linearna lestvica nad 90 °
Montažna podpora DIN letev
Komplementarno
Tip meritev Tok
Obseg/lestvica 0-500 A
Okolje
Višina 83 mm
Širina 70 mm
Globina 66 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7,800 cm
Paket 2 Širina 2,000 cm
Paket 2 Dolžina 9,000 cm
Paket 2 Teža 40,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,287 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev