|
|
|
16060
Modularni analogni voltmeter iVLT - 0 do 300 V
|
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Kratko ime naprave
|
IVLT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Voltmeter
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
|
Obseg/lestvica
|
0-300 V
|
Tip tehnologije
|
Feromagneten
|
Vrsta lestvice
|
Psevdo-linearna lestvica nad 90 °
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Komplementarno
Tip meritev
|
Napetost
|
Razred to?nosti
|
Razred 1.5
|
Poraba energije v VA
|
2,5 VA
|
Poraba energije v VA
|
2,5 VA
|
Vzdržnost preobremenitve
|
1,2 Un, Trajno
2 Un, 5 s
|
9 mm rastri
|
8
|
Širina
|
70 mm
|
Višina
|
83 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,03 %/°C
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalaTogo 1,5…6 mm²
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Referen?na temperatura
|
23 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
165,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,912 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|