Schneider-Electric
 
16061 slika – Schneider- scope
16061
Modularni analogni voltmeter iVLT - 0 do 500 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Kratko ime naprave IVLT
Izdelek ali sestavni del Voltmeter
Zdru?ljivost serije/obsega Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
Obseg/lestvica 0-500 V
Tip tehnologije Feromagneten
Vrsta lestvice Psevdo-linearna lestvica nad 90 °
Montažna podpora DIN letev
Komplementarno
Tip meritev Napetost
Razred to?nosti Razred 1.5
Poraba energije v VA 3,5 VA
Poraba energije v VA 3,5 VA
Vzdržnost preobremenitve 1,2 Un, Trajno
2 Un, 5 s
9 mm rastri 8
Širina 70 mm
Višina 83 mm
Globina 66 mm
Temperaturni drift +/- 0,03 %/°C
Povezave - terminali Tunelski tip terminalaTogo 1,5…6 mm²
Okolje
Standardi IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Referen?na temperatura 23 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,3 cm
Paket 1 Teža 163,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,781 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev