Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

16073 |
Schneider-Electric
 
16073 slika – Schneider- scope
16073
Ampermeter AMP PowerLogic - 96 x 96 - feromagnetni - za motorni napajalnik
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Kratko ime naprave AMP
Izdelek ali sestavni del Ampermeter
Aplikacija naprave Motor
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
Tip tehnologije Feromagneten
Vrsta lestvice 80 mm čez 90°
Montažna podpora Spredaj
Komplementarno
Tip meritev Tok
Razred točnosti Razred 1.5
Poraba energije v VA 1,1 VA
Poraba energije v VA 1,1 VA
Vzdržnost preobremenitve 1,2 In, Trajno
10 In, 5 s
Montaža naprave Podometna
Delovni položaj 30°/vertikalo
Width 96 mm
Višina 96 mm
Globina 75 mm
Temperaturni drift +/- 0,003 %/°C
Okolje
Standardi IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
IP stopnja zaščite IP52
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Referenčna temperatura 23 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 268,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,703 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months